VX alapszekrény üvegajtóval ipari alkalmazásra: szekrényváz elöl üvegajtóval, hátsó fém ajtóval, tetőlemezzel, osztott fenéklemezekkel. Tökéletesen alkalmas a hatékony szekrénykiépítéshez.
- Cikkszám:
- VX 8840110
- Anyag
- Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Hátsó ajtó: 2,0 mm-es acéllemez
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Alumínium-üveg ajtó elöl (180°)
Acéllemez ajtó hátul (130°)
Zár elöl és hátul: kéttollú, 3 mm
Tetőlemez
Fenéklemez - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 87 kg
- Bruttó tömeg
- 90 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 221,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177951358
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- VX szekrény BHT: 800x2000x800 mm, üvegajtós
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk
- Adatlapok
- Technika részletesen