VX SE szabadonálló rendszerszekrény IP 66/NEMA 4X

Cikkszám: SE 5850680

Szabadonálló nemesacél szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni. Nagyfokú védelem: IP 66 / NEMA 4X.

Cikkszám:
SE 5850680
Anyag
Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Fenék: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Felület
Ház, hátfal és ajtó: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott
Fenéklemez: bevonatlan
Egységcsomag
Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Hátfal, lecsavarozható
Szerelőlap
Fenéklemez, bevezetőlemez(ek)
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
499 mm x 1.496 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
NEMA védettség
NEMA 4X
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 2
3 típus
Type 3X
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
12-es típus
IK-kód
IK10
Ajtók száma
1
Megjegyzés
Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez 2486.300-as imbusz lemezcsavarok használatát ajánljuk
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
92,4 kg
Bruttó tömeg
94,4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
283,21
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177959415
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX SE Szekrény, 600x1600x400 mm, Nemesacél, 1.4301, IP66/NEMA4X
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Védettség
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen