Szabadonálló nemesacél szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni. Nagyfokú védelem: IP 66 / NEMA 4X.
- Cikkszám:
- SE 5853680
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Fenék: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm - Felület
- Ház, hátfal és ajtó: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott
Fenéklemez: bevonatlan - Egységcsomag
- Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Hátfal, lecsavarozható
Szerelőlap
Fenéklemez, bevezetőlemez(ek)
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 699 mm x 1.896 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- NEMA védettség
- NEMA 4X
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 2
- 3 típus
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- IK-kód
- IK10
- Ajtók száma
- 1
- Megjegyzés
- Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez 2486.300-as imbusz lemezcsavarok használatát ajánljuk
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 149 kg
- Bruttó tömeg
- 153 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 462,09
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177959392
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- VX SE Szekrény, 800x2000x600 mm, Nemesacél, 1.4301, IP66/NEMA4X
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk
- Adatlapok
- Technika részletesen