VX SE szabadonálló rendszerszekrény IP 66/NEMA 4

Cikkszám: SE 5830680

Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni. Magas fokú védettség: IP 66 / NEMA 4.

Cikkszám:
SE 5830680
Anyag
Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenék: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Fenéklemez: mártóalapozott és porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Szerelőlap
Fenéklemez, bevezetőlemez(ek)
Hátfal, lecsavarozható
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
499 mm x 1.696 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
NEMA védettség
NEMA 4
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 2
3 típus
Type 3R
Type 4
12-es típus
IK-kód
IK10
Ajtók száma
1
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
100,5 kg
Bruttó tömeg
103,6 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
299,51 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177959323
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX SE Szekrény, IP 66/ NEMA 4, BHT 600x1800x400 mm, 1 ajtós
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Védettség
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen