Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni. Magas fokú védettség: IP 66 / NEMA 4.
- Cikkszám:
- SE 5834680
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenék: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Fenéklemez: mártóalapozott és porszórt, struktúralakk - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Szerelőlap
Fenéklemez, bevezetőlemez(ek)
Hátfal, lecsavarozható
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 699 mm x 1.896 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- NEMA védettség
- NEMA 4
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 2
- 3 típus
- Type 3R
- Type 4
- 12-es típus
- IK-kód
- IK10
- Ajtók száma
- 1
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 148 kg
- Bruttó tömeg
- 152 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 434,36 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177959316
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- VX SE Szekrény, IP 66/ NEMA 4, BHT 800x2000x400 mm, 1 ajtós
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk
- Adatlapok
- Technika részletesen