Szabadonálló nemesacél szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel 600 - 1200 mm szekrényszélesség. Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni.
- Cikkszám:
- SE 5857600
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Ház, ajtó és hátfal: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Fenéklemez: bevonatlan
Szerelőlap: horganyzott - Egységcsomag
- Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Hátfal, lecsavarozható
Szerelőlap
Fenéklemezek
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 500 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 699 mm x 1.096 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 2
- 3 típus
- Type 3R
- 12-es típus
- IK-kód
- IK10
- Ajtók száma
- 1
- Megjegyzés
- Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez 2486.300-as imbusz lemezcsavarok használatát ajánljuk
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 87 kg
- Bruttó tömeg
- 89 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 290,46
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177970281
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- VX SE önálló rendszerszekrény, SzéxMaxMé: 800x1200x500 mm, nemesacél, 1.4301, szerelőlappal, egyajtós az elülső oldalon
- Dokumentációk
- Leírás
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk