VX25 sorolható szekrényrendszer C4-H

Cikkszám: VX 8686450

A standard a kapcsolószekrény-építésben: szekrényváz egy elülső ajtóval, hátfallal, szerelőlappal, tetőlemezzel, osztott fenéklemezzel. Tökéletesen alkalmas a hatékony szekrénykiépítéshez. Felületi bevonat a DIN EN ISO 12944 szabvánnyal analóg módon, C4-H korrózióvédelmi osztály. Fontos: A termék leírásában található terméktulajdonságokat, valamint a telepítésre és karbantartásra vonatkozó utasításokat figyelembe kell venni.

Felcsavarozható acéllemez oldalfal C4-H

LED rendszer-világítótest

VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

Sorolófül, belső VX, VX IT típushoz

Sorolóblokk, belső VX, VX IT típushoz

Külső soroló-összekötő VX, VX IT típushoz

Cikkszám:
VX 8686450
Kivitel
A DIN EN ISO 12944 szerinti felületbevonat
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Szekrényváz: cink-magnézium bevonat, porszórt
Ajtó, tető, hátfal: porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Tetőlemez
Hátfal
Fenéklemezek
Szerelőlap
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 600 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
499 mm x 1.696 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
IK-kód
IK10
Ajtók száma
1
Megjegyzés
Telepítés és karbantartás: A DIN EN ISO 12944 szabvány az acélszerkezetű építésre érvényes (pl. konténerek és hidak), ennek megfelelően csak korlátozottan alkalmazható kapcsolószekrényekre. A C4-H szekrények esetében az ebben a szabványsorozatban meghatározott lakk ellenőrzési követelményeket alkalmaztuk. Az „Analóg C4-H lakkozás” technológiánk teljesíti a normatív módon definiált 720 órás sópárateszt követelményeit. Ennek ellenére az ilyen acéllemez házaknál korrózió előfordulhat. Ha ezt a házat korrózió által veszélyeztetett területen alkalmazzák, akkor a használónak emiatt rendszeres karbantartást kell végeznie és a lakk sérüléseit ki kell javítania. Az alkalmazástól függően a használónak a környezeti feltételek, pl. az UV sugárzás elleni védelemről gondoskodnia kell.
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
89 kg
Bruttó tömeg
92 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX sorolható szekrényrendszer, C4-H, SzéMaMé: 600x1800x600 mm, acéllemez, szerelőlappal, egyajtós az elülső oldalon
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás