Energiatároló szekrény VX ESS

Cikkszám: SV 9690040

Szekrényváz tetőlemezzel, perforált ajtóval és hátfallal. Rugalmas belső kiépítéssel. Optimálisan alkalmas a hatékony és moduláris energiatárolás kiépítéséhez csúszósínekkel.

Szerelősínek, 23 x 23 mm VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Fészkes anya

Csúszóanya

Cikkszám:
SV 9690040
Kivitel
Rugalmas belső kiépítéssel
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tetőlemez: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 1,5 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó és hátfal, perforált
Tetőlemez
Zár: kéttollú, 3 mm-es
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 20
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
66 kg
Bruttó tömeg
66,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
208,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177044272
ETIM 9
EC000261
Termékleírás
VX ESS energiatároló szekrény, SzéxMaxMé: 600x2000x600 mm, ajtóval, hátfallal, belső kiépítés
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás