SE 8 szabadonálló rendszerszekrény IP 66/NEMA 4

Cikkszám: SE 5830580

Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis belső kiépítés a TS 8-cal, ezért teljesen integrálható a TS 8 termékcsaládba. Magas védettség: IP 66 / NEMA 4. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.

Emelőszemek VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

23 x 73 mm-es TS rendszersín

Kábelbevezető lemez TS, SE és PC szekrényekbe építéshez

Profil hátsó kábelbevezetéshez TS, TP rendszerekhez

Kábeltartó sín Szögidom-profil TS, PC, TP univerzális pulthoz, TS lábazathoz

30/15 C profilsínek EN 60 715 szerint VX, TS, VX SE rendszerekhez

TS szerelősín, 45 x 88 mm

Ajtórögzítés menekülési útvonalakhoz

Cikkszám:
SE 5830580
Termékleírás
A szabadonálló szekrényrendszer a TS 8 platformon alapul. A TS 8 belső kiépítéshez való rendszertartozékok korlátlanul használhatók.
Anyag
Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenék: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Fenéklemez: mártóalapozott és porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Szerelőlap
Zárt fenéklemez
Hátfal, lecsavarozható
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
499 mm x 1.696 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
NEMA védettség
NEMA 4
NEMA 3R
Ajtók száma
1
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
100,5 kg
Bruttó tömeg
103,6 kg
EAN
4028177696723
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
SE8 SZEKRÉNY, 600x1800x400MM, IP66
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
General technical information
Műszaki szakkatalógus