TS 8 sorolható rendszerek üvegajtóval és hátsó ajtóval

Cikkszám: TS 8808790

TS 8 sorolható szekrények alumínium-üveg ajtóval és egytáblás biztonsági üveggel.

Cikkszám:
TS 8808790
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Alumínum átlátszó ajtó 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel
Hátsó ajtó: 2,0 mm-es acéllemez
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Tető, hátsó ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
Ajtó: porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Tetőlemez
Fenéklemezek
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Hátsó ajtó, 130°-os pánt
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Alapanyag
Alumínium
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
95 kg
Bruttó tömeg
100 kg
EAN
4028177698352
ECLASS 8.0
27180101
Jóváhagyások
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
Adatlapok
Technika részletesen