VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény

Cikkszám: VX 8865000

A standard a kapcsolószekrény-építésben: szekrényváz egy elülső ajtóval, hátfallal, szerelőlappal, tetőlemezzel, osztott fenéklemezekkel. Tökéletesen alkalmas a hatékony szekrénykiépítéshez.

Felcsavarozható acéllemez oldalfal VX rendszerhez

LED rendszer-világítótest

VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

Sorolófül, belső VX, VX IT típushoz

Sorolóblokk, belső VX, VX IT típushoz

Külső soroló-összekötő VX, VX IT típushoz

18 x 64 mm-es rendszersín VX rendszerhez

18 x 64 mm-es rendszersín VX rendszerhez

23 x 64 mm-es rendszersín VX, VX IT, VX SE, műanyag AX szekrényhez

23 x 64 mm-es rendszersín VX, VX IT, VX SE, műanyag AX szekrényhez

Profil középső kábelbevezetéshez

Profil hátsó kábelbevezetéshez

Kábelbevezető lemez VX rendszerhez

Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Cikkszám:
VX 8865000
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Tetőlemez
Hátfal
Fenéklemezek
Szerelőlap
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
699 mm x 1.496 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
NEMA védettség
NEMA 1
NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
IK-kód
IK10
Ajtók száma
1
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
99,4 kg
Bruttó tömeg
102,4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
292,25 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177813892
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX szekrény, 800x1600x500mm
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
White Paper
Adatlapok
Technika részletesen