A standard a kapcsolószekrény-építésben minőségi 1.4301 nemesacélból (AISI 304): szekrényváz egy elülső ajtóval, hátfallal, szerelőlappal, tetőlemezzel, osztott fenéklemezzel. Tökéletesen alkalmas a hatékony szekrénykiépítéshez.
- Cikkszám:
- VX 8455000
- Anyag
- Szekrényváz: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Tető: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Szekrényváz és fenéklemezek: üres
Ajtó, tető és hátfal kvül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott - Egységcsomag
- Szekrényváz
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Tetőlemez
Fenéklemezek
Hátfal
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 500 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 699 mm x 1.696 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- IK-kód
- IK10
- Ajtók száma
- 1
- Megjegyzés
- Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez 2486.300-as imbusz lemezcsavarok használatát ajánljuk
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 109,82 kg
- Bruttó tömeg
- 113,2 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 346,55
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177920170
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- VX sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 800x1800x500 mm, NEMESACÉL, 1.4301, szerelőlappal, elöl ajtóval
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk