VX25 nemesacél sorolható szekrényrendszer Alapszekrény

Cikkszám: VX 8456000

A standard a kapcsolószekrény-építésben minőségi 1.4301 nemesacélból (AISI 304): szekrényváz két elülső ajtóval, hátfallal, szerelőlappal, tetőlemezzel, osztott fenéklemezzel. Tökéletesen alkalmas a hatékony szekrénykiépítéshez.

Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takarólemezzel, VX lábazati rendszerhez, nemesacél új kivitel

Lábazati takarólemezek, oldalsó, a VX nemesacél lábazati rendszerhez új kivitel

Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takarólemezzel, VX lábazati rendszerhez, nemesacél új kivitel

Lábazati takarólemezek, oldalsó, a VX nemesacél lábazati rendszerhez új kivitel

Felcsavarozható nemesacél oldalfalak VX rendszerhez

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

Sorolófül, belső VX, VX IT típushoz

Sorolóblokk, belső VX, VX IT típushoz

Külső soroló-összekötő VX, VX IT típushoz

23 x 89 mm-es nemesacél rendszersín VX, VX SE-hez

18 x 64 mm-es rendszersín VX rendszerhez

23 x 64 mm-es rendszersín VX, VX IT, VX SE, műanyag AX szekrényhez

18 x 64 mm-es rendszersín VX rendszerhez

23 x 64 mm-es rendszersín VX, VX IT, VX SE, műanyag AX szekrényhez

14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Profil középső kábelbevezetéshez

Profil hátsó kábelbevezetéshez

48 x 26 mm-es tartósín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Cikkszám:
VX 8456000
Anyag
Szekrényváz: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Tető: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Szekrényváz és fenéklemezek: üres
Ajtó, tető és hátfal kvül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Tetőlemez
Fenéklemezek
Hátfal
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
Méret
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
1.099 mm x 1.696 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
NEMA védettség
NEMA 1
NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
IK-kód
IK10
Ajtók száma
2
Megjegyzés
Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez 2486.300-as imbusz lemezcsavarok használatát ajánljuk
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
157,1 kg
Bruttó tömeg
167,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
486,6
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177920156
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 1200x1800x400 mm, NEMESACÉL, 1.4301, sz