Ideális a 19"-os felépítményekhez és 19"-os fiókokhoz: elöl 19"-os adapterprofillal, elülső kerettel, hátsó ajtóval, tetőlemezzel és osztott fenéklemezekkel
- Cikkszám:
- VX 8418000
- Anyag
- Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Első keret: extrudált alumínium-profil cink-présöntvény sarokelemekkel
Hátsó ajtó: 2,0 mm-es acéllemez
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
19"-os adapterprofilok: acéllemez, 2 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Tető, hátsó ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Első keret: porszórt
Fenéklemez: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Elülső keret (zsanér jobb oldalon, a bal oldalát mágneses zárak tartják)
Hátsó ajtó (ajtópánt jobb oldalt, balra cserélhető)
Tetőlemez
Fenéklemezek
19"-os elülső adapterprofil - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 800 mm - Komponensek bépítési magassága
- 33 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 59,6 kg
- Bruttó tömeg
- 63,2 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 155,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177920224
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- VX Elektronika szekrény, 600x1600x800
- Dokumentációk
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk