VX25 sorolható szekrényrendszer IP 66/NEMA 4

Cikkszám: VX 8807000

A legmagasabb védettség, világszerte használható, hiszen a legszigorúbb európai és észak-amerikai szabványok szerint tesztelték: szekrényváz elülső ajtóval, hátsó ajtóval, szerelőlemezzel, tetőlemezzel, aljzattal

Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takarólemezzel, VX lábazati rendszerhez, nemesacél új kivitel

Lábazati takarólemezek, oldalsó, a VX nemesacél lábazati rendszerhez új kivitel

Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takarólemezzel, VX lábazati rendszerhez, nemesacél új kivitel

Lábazati takarólemezek, oldalsó, a VX nemesacél lábazati rendszerhez új kivitel

Felcsavarozható acéllemez oldalfal VX rendszerhez

VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

Sorolófül, belső VX, VX IT típushoz

Sorolóblokk, belső VX, VX IT típushoz

Külső soroló-összekötő VX, VX IT típushoz

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

Cikkszám:
VX 8807000
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Szekrényváz, ajtó, tető, hátfal, oldalfal: mártóalapozott és porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Tetőlemez
Fenék
Hátfal
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
699 mm x 1.896 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
NEMA védettség
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
12-es típus
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
130 kg
Bruttó tömeg
140,4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX Sorolható szekrényrendszer IP66 / NEMA4
Jóváhagyások
DNV
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen