VX25 nemesacél sorolható szekrényrendszer IP 66/NEMA 4X

Cikkszám: VX 8458000

A legmagasabb védettség, világszerte használható, hiszen a legszigorúbb európai és amerikai szabványok szerint tesztelték, anyaga minőségi 1.4301 nemesacél (AISI 304): szekrényváz elülső ajtóval, hátsó ajtóval, szerelőlemezzel, tetőlemezzel, aljzattal

Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takarólemezzel, VX lábazati rendszerhez, nemesacél új kivitel

Lábazati takarólemezek, oldalsó, a VX nemesacél lábazati rendszerhez új kivitel

Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takarólemezzel, VX lábazati rendszerhez, nemesacél új kivitel

Lábazati takarólemezek, oldalsó, a VX nemesacél lábazati rendszerhez új kivitel

Felcsavarozható nemesacél oldalfalak VX rendszerhez

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest

VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

Sorolófül, belső VX, VX IT típushoz

Sorolóblokk, belső VX, VX IT típushoz

23 x 89 mm-es nemesacél rendszersín VX, VX SE-hez

23 x 89 mm-es nemesacél rendszersín VX, VX SE-hez

Cikkszám:
VX 8458000
Anyag
Szekrényváz: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Tető: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenéklemez: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Szekrényváz és fenéklemezek: üres
Ajtó, tető és hátfal kvül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Tető
Fenéklemez
Hátfal
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
Tömítés soroláshoz
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
699 mm x 1.896 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
NEMA védettség
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
12-es típus
IK-kód
IK10
Ajtók száma
1
Megjegyzés
Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez 2486.300-as imbusz lemezcsavarok használatát ajánljuk
Sorolt kombinációkhoz a standard VX soroló-összekötők használhatók az IP 66/NEMA 4X védettség fenntartásához.
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
129,6 kg
Bruttó tömeg
143,6 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
397,75
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177924482
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX sorolható szekrény IP66 / NEMA4x, SZxMAxMÉ: 800x2000x600 mm, NEMESACÉL
Jóváhagyások
DNV
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen