VX25 sorolható szekrényrendszer EMV (elektromágneses összeférhetőség)

Cikkszám: VX 8807020

A VX25 sorozat nagy szekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a VX25 szekrényeket a magas frekvenciákat jól tompító kivitelben is kínálja.

Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Cikkszám:
VX 8807020
Kivitel
EMV kivitel
Termékleírás
A VX25 sorozat nagy szekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a VX25 szekrényeket a magas frekvenciákat jól tompító kivitelben is kínálja
Anyag
Szekrényváz: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm
Tető: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Szekrényváz: üres
Ajtó, hátfal és tetőlemez: kívül lakkozott és belül lakkmentesen tartott
Fenéklemez: horganyzott
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Hátfal
Tetőlemez
Fenéklemezek
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm
Ajtók száma
1
Megjegyzés
Sorolt szekrényekhez az EMC árnyékolószigetelés szükséges
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
121 kg
Bruttó tömeg
135 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177924468
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX25 EMC sorolható szekrényrendszer, Méretek (Szé x Ma x Mé): 800 x 2000 x 800, 
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen