Modulszekrény VX25 sorolható szekrényrendszer

Cikkszám: VX 9680028

VX sorolható rendszerek részajtókkal és belső elválasztással, moduláris felépítésben történő kiépítéshez.

Cikkszám:
VX 9680028
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Fenéklemez: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Hátfal
Fenéklemezek
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54 védettségig, a borítóelemektől függően.
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Méret
Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Bruttó tömeg
72 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177042247
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX Modulszekrény, SzéMaMé: 1000x2200x800 mm, acéllemez
Tanúsítványok
Felület
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Protective conductor brochure
Adatlapok
Technika részletesen