VX sorolható rendszerek részajtókkal és belső elválasztással, moduláris felépítésben történő kiépítéshez.
- Cikkszám:
- VX 9680808
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Fenéklemez: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Hátfal
Fenéklemezek - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54 védettségig, a borítóelemektől függően.
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 49,54 kg
- Bruttó tömeg
- 63,6 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 158,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177929555
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- VX moduláris szekrény, 800x2000x800mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Protective conductor brochure