Modulszekrény VX25 sorolható szekrényrendszer

Cikkszám: VX 9680828

VX sorolható rendszerek részajtókkal és belső elválasztással, moduláris felépítésben történő kiépítéshez.

Cikkszám:
VX 9680828
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Fenéklemez: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Hátfal
Fenéklemezek
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54 védettségig, a borítóelemektől függően.
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
52,2 kg
Bruttó tömeg
63,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
162,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177929586
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX moduláris szekrény, 800x2200x800mm
Tanúsítványok
Felület
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Adatlapok
Technika részletesen