VX25 sorolható szekrényrendszer Berendezéselosztók

Cikkszám: VX 9666956

VX sorolható rendszerek elosztószekrényként, előkészítve ISV kiépítési modulokhoz.

Cikkszám:
VX 9666956
Anyag
Acéllemez
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó(k), tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Fenéklemezek
Hátfal
Tetőlemez
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Ajtók száma
1
Megjegyzés
600 mm széles installációs elosztókhoz VX alapszekrényt kell használni
200 mm magas lábazathoz 2-2 csomag 100 mm-es lábazati sarokelem csomag és 100 mm-es lábazati takaróelem szükséges
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
NEMA védettség
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Méret
Szélesség: 850 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
84,2 kg
Bruttó tömeg
85,8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
273,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Termékleírás
VX BERENDEZÉSELOSZTÓ 850x2000x400 MM
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
Tanúsítványok
Felület
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Adatlapok
Technika részletesen