- Cikkszám:
- VX 9680206
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Ajtó
Tetőlemez
Hátfal
Fenéklemezek
Elülső takarólemezek
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Funkcionális tér oldalfalak
Felvevőszerkezet (ABB SlimLine/Jean Müller SASIL gyártmányú) biztosítós szakaszolókhoz
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 2X védettségig (a takaróelemektől függően)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 158,6 kg
- Bruttó tömeg
- 180,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177981355
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
VX Szakaszolókapcsoló szekrény, SzéMaMé: 1200x2000x600 mm, acéllemez