VX25 sorolható szekrényrendszer Szakaszolószekrények

Cikkszám: VX 9680227

Sorolórendszerek az elektromos áram elosztásához (ABB vagy Jean Müller gyártmányú) NH slimline biztosítós szakaszolókapcsolókkal.

Cikkszám:
VX 9680227
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó
Tetőlemez
Hátfal
Fenéklemezek
Elülső takarólemezek
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Funkcionális tér oldalfalak
Felvevőszerkezet (ABB SlimLine/Jean Müller SASIL gyártmányú) biztosítós szakaszolókhoz
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 2X védettségig (a takaróelemektől függően)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Méret
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
158,95 kg
Bruttó tömeg
176,4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177937055
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX Szakaszolókapcsolós szekrény, BHT: 1200x2200x800 mm
Tanúsítványok
Felület
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure