Kezelőajtós ház
Cikkszám: CP 6536000
Kezelőajtós ház acéllemezből, alumínium fogókerettel. Ajtónyitás az elülső oldalon. IP 55 védettség. CP-L tartókarrendszerhez kialakított kitörés és erősítés, Ø 130 mm.
- Cikkszám:
- CP 6536000
- Anyag
- Ház és ajtó: acéllemez
Fogókeret: alumínium
Takarólapok: Műanyag - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fogókeret: porszórt - Szín
- Ház és ajtó: RAL 7035
Fogókeret és takarólapok: RAL 5018 - Egységcsomag
- Ház a CP-L tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel, Ø 130 mm
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Ajtó tömítőkerettel
Oldalsó fogókeretek és takarósapkák - Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 180 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Megjegyzés
- A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,556 kg
- Bruttó tömeg
- 7,954 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177186286
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokumentációk
- Leírás