Kezelőajtós ház

Cikkszám: CP 6537000

Kezelőajtós ház acéllemezből, alumínium fogókerettel. Ajtónyitás az elülső oldalon. IP 55 védettség. CP-L tartókarrendszerhez kialakított kitörés és erősítés, Ø 130 mm.

Cikkszám:
CP 6537000
Anyag
Ház és ajtó: acéllemez
Fogókeret: alumínium
Takarólapok: Műanyag
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fogókeret: porszórt
Szín
Ház és ajtó: RAL 7035
Fogókeret és takarólapok: RAL 5018
Egységcsomag
Ház a CP-L tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel, Ø 130 mm
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Ajtó tömítőkerettel
Oldalsó fogókeretek és takarósapkák
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 180 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Megjegyzés
A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
Alapanyag
Alumínium
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
7,625 kg
Bruttó tömeg
8,026 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177186293
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technical Data sheet