1.4301 (AISI 304) nemesacél kezelőajtó ház élelmiszeripari környezetben használható műanyag fogókerettel. Kombinálható a CP40 nemesacél tartókarrendszerrel.
- Cikkszám:
- CP 6535010
- Kivitel
- CP 40 nemesacél tartókar-csatlakozóval
- Anyag
- Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fogantyúlécek: élelmiszeripari használatra alkalmas műanyag, kékre színezve - Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- General colour
- Nemesacél
- Szín
- Fogókeret: RAL 5002 szerű
- Egységcsomag
- Ház körben zárt
Kitörés és erősítés CP 40 nemesacél tartókarrendszerhez
Zár vezetőlemezzel
Ajtó tömített kerettel és oldalsó fogantyúkkal
Zár: kéttollú, 3 mm-es - Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 150 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Megjegyzés
- A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
- 3 mm-es kéttollú zárbetét, kicserélhető 41 mm-es zárbetétekre, C kivitelű műanyag és elforgatható fogantyúra
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- megfelelő szerelőlap 5050.432 az 5050.507 szállítótasakkal
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,985 kg
- Bruttó tömeg
- 6,3 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 30,77
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177220362
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Termékleírás
- CP KEZELŐTÁBLÁS HÁZ, NEMESACÉL
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions
- White Paper