Kezelőajtós ház Nemesacél

Cikkszám: CP 6539010

1.4301 (AISI 304) nemesacél kezelőajtó ház élelmiszeripari környezetben használható műanyag fogókerettel. Kombinálható a CP40 nemesacél tartókarrendszerrel.

Cikkszám:
CP 6539010
Kivitel
CP 40 nemesacél tartókar-csatlakozóval
Anyag
Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fogantyúlécek: élelmiszeripari használatra alkalmas műanyag, kékre színezve
Felület
Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
General colour
Nemesacél
Szín
Fogókeret: RAL 5002 szerű
Egységcsomag
Ház körben zárt
Kitörés és erősítés CP 40 nemesacél tartókarrendszerhez
Zár vezetőlemezzel
Ajtó tömített kerettel és oldalsó fogantyúkkal
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 150 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Megjegyzés
A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
3 mm-es kéttollú zárbetét, kicserélhető 41 mm-es zárbetétekre, C kivitelű műanyag és elforgatható fogantyúra
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
12 kg
Bruttó tömeg
12,15 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177220393
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Termékleírás
CP KEZELŐAJTÓS HÁZ,NEMESACÉL,600X400X150
Jóváhagyások
UL
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
White Paper
Adatlapok
Technika részletesen