- Cikkszám:
- CP 6530200
- Anyag
- Ház és ajtó: acéllemez
Fogókeret: alumínium
Takarólapok: Műanyag
- Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fogókeret: porszórt
- Szín
- Ház és ajtó: RAL 7035
Fogókeret és takarólapok: RAL 7030
- Egységcsomag
- Ház a CP-L tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel, Ø 130 mm
Oldalt bepontozott szerelőprofilok
Elöl maximális kitöréssel, könnyen megmunkálható, 3 mm alumínium-előlappal lefedve
Oldalsó fogókeret zárólapokkal
Ajtók hátul, jobb oldalt zsanérozva
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
- Méret
- Szélesség: 380 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 210 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Megjegyzés
- A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,296 kg
- Bruttó tömeg
- 9,785 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177122031
- ECLASS 8.0
- 27180505