- Cikkszám:
- CP 6533.200
- Anyag
- Ház és ajtó: acéllemez
Fogókeret: alumínium
Takarólapok: Műanyag - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fogókeret: porszórt - Szín
- Ház és ajtó: RAL 7035
Fogókeret és takarólapok: RAL 7030 - Egységcsomag
- Ház a CP-L tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel, Ø 130 mm
Oldalt bepontozott szerelőprofilok
Elöl maximális kitöréssel, könnyen megmunkálható, 3 mm alumínium-előlappal lefedve
Oldalsó fogókeret zárólapokkal
Ajtók hátul, jobb oldalt zsanérozva
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 210 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Megjegyzés
- A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 12,613 kg
- Bruttó tömeg
- 13,277 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177122093
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Jóváhagyások
- UL
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions