Kezelőház keretes előlappal

Cikkszám: CP 6442500

Acéllemez kezelőház, zsanérozott alumínium homloklappal. IP 54 védettség. Tartókar-csatlakozás nélkül.

Cikkszám:
CP 6442500
Anyag
Ház és ajtó: acéllemez
Keret és előlap: alumínium
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Keret és előlap: natúr, eloxált
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház tartókar csatlakozás nélkül
Oldalt bepontozott szerelőprofilok
Elöl maximális kitöréssel és felszerelt, könnyen megmunkálható, alumíniumból készült kerettel rendelkező, jobb oldalt zsanérozott, belülről csavarozott 3 mm előlappal
Ajtók hátul, jobb oldalt zsanérozva
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Méret
Szélesség: 380 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 249 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54
Zárak száma
1
Alapanyag
Alumínium
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,746 kg
Bruttó tömeg
9,206 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177252974
ECLASS 8.0
27180505
Adatlapok
Technical Data sheet