Kezelőház keretes előlappal

Cikkszám: CP 6552500

Acéllemez kezelőház, zsanérozott alumínium homloklappal. IP 54 védettség. Tartókar-csatlakozás nélkül.

Cikkszám:
CP 6552500
Anyag
Ház és ajtó: acéllemez
Keret és előlap: alumínium
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Keret és előlap: natúr, eloxált
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház tartókar csatlakozás nélkül
Oldalt bepontozott szerelőprofilok
Elöl maximális kitöréssel és felszerelt, könnyen megmunkálható, alumíniumból készült kerettel rendelkező, jobb oldalt zsanérozott, belülről csavarozott 3 mm előlappal
Ajtók hátul, jobb oldalt zsanérozva
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 500 mm
Mélység: 249 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54
Zárak száma
2
Alapanyag
Alumínium
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
13,024 kg
Bruttó tömeg
13,709 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177252998
ECLASS 8.0
27180505
Adatlapok
Technical Data sheet