- Cikkszám:
- CP 6662500
- Anyag
- Ház és ajtó: acéllemez
Keret és előlap: alumínium
- Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Keret és előlap: natúr, eloxált
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház tartókar csatlakozás nélkül
Oldalt bepontozott szerelőprofilok
Elöl maximális kitöréssel és felszerelt, könnyen megmunkálható, alumíniumból készült kerettel rendelkező, jobb oldalt zsanérozott, belülről csavarozott 3 mm előlappal
Ajtók hátul, jobb oldalt zsanérozva
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 249 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Zárak száma
- 2
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 16,833 kg
- Bruttó tömeg
- 17,719 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177253001
- ECLASS 8.0
- 27180505