Premium panel Nemesacél

Cikkszám: CP 6680000

Premium panel, 1.4301 nemesacél (AISI 304), magasnyomású mosónak ellenálló.

Cikkszám:
CP 6680000
Kivitel
Billentyűzet-tokozással
Előnyei
Nagy nyomáson tisztítható: a tömítés két felület között fekszik fel. Az optimális összenyomódásról menetes kötés gondoskodik.
Tiszta munkahelyekre is alkalmas: az élelmiszeripar területén fennálló magas igényekhez kialakított csavarkötések. Belül műanyag dugókkal vagy kívül hatlapfejű csavarokkal.
Műszaki adatok
Billentyűház a következő Szé.xMa. méretű beépítőpanelekhez: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 U)
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Méret
Szélesség: 530 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
IP X9
Használható tartókar-csatlakozáshoz
felül
Cleanroom class
1. légtisztasági osztály a DIN EN ISO 14 644-1 szerint
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Megjegyzés a cikkszámhoz
Szállítási idő megegyezés szerint
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
16,62 kg
Bruttó tömeg
17,5 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177305663
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
White Paper
Adatlapok
Technical Data sheet