Premium panel, 1.4301 nemesacél (AISI 304), magasnyomású mosónak ellenálló.
- Cikkszám:
- CP 6681000
- Kivitel
- CP 40 nemesacél tartókar-csatlakozóval
- Előnyei
- Nagy nyomáson tisztítható: a tömítés két felület között fekszik fel. Az optimális összenyomódásról menetes kötés gondoskodik.
- Tiszta munkahelyekre is alkalmas: az élelmiszeripar területén fennálló magas igényekhez kialakított csavarkötések. Belül műanyag dugókkal vagy kívül hatlapfejű csavarokkal.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Méret
- Szélesség: 530 mm
Magasság: 360 mm
Mélység: 120 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- IP X9
- Használható tartókar-csatlakozáshoz
- felül, ill. alul (a tokozás elforgatásával)
- Cleanroom class
- 1. légtisztasági osztály a DIN EN ISO 14 644-1 szerint
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,835 kg
- Bruttó tömeg
- 9,3 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 35,41
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Termékleírás
- CP Prémium Panel
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions
- White Paper