Elegáns megjelenésű kezelőház extrudált alumínium profilokból. Ideális kis kezelőmezőkhöz. Sokoldalú belső kiépítés
- Cikkszám:
- CP 6340300
- Kivitel
- 90 x 71 mm-es acél tartókar-csatlakozóval CP 40-hez
- Termékleírás
- Az előlapokba szerelendő kis kezelőegységekhez. Az előlap behelyezése hátulról történik, majd belülről egy csavarfeszítővel kell rögzíteni. Saját, 2 – 6 mm anyagvastagságú előlapok beszerelésére is lehetőség van. A hátfal bal vagy jobb oldalt zsanérozott. Tetőtálca kitöréssel és erősítéssel CP 40 acél tartókarrendszerhez.
- Anyag
- Tetőtálca, fenéktálca: cink présöntvény
Hátfal: alumínium
Oldalsó elemek: Extrudált alumíniumprofil
Csavarburkolat: Műanyag - Felület
- Tetőtálca, fenéktálca, oldalrészek: porszórt
Hátfal: natúr eloxált - Szín
- RAL 7024
- Egységcsomag
- Tetőtálca
Fenéktál
Hátfal
Oldalsó elemek
Csavarburkolat
Tömítéssel és csavarfeszítővel együtt - Méret
- Szélesség: 315 mm
Magasság: 238 mm
Mélység: 87 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Az elülső panel szélességének megfelelően
- 252 mm
- Az elülső panel magasságának megfelelően
- 200 mm
- Kivitel
- Szerviznyílás hátul
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,028 kg
- Bruttó tömeg
- 4,12 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177382718
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Termékleírás
- CP Compact-Panel, 351x238x87mm, előlap: 252x200 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions