Alumíniumház, nagy hővezető-képesség az optimális passzív hőleadás érdekében. Kisebb panelekhez és vezérlési megoldásokhoz. Különösen karcsú kivitel, alig igényel nagyobb helyet, mint maguk a beépített elemek.
- Cikkszám:
- CP 6380000
- Kivitel
- Szögletes 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozás
- Előnyei
- Alumíniumház, nagy hővezetőképesség az optimális passzív hőleadás érdekében.
- Kis tömeg nagy stabilitás mellett
- Minden Rittal álló- és tartókarrendszerrel kompatibilis
- Anyag
- Ház: Extrudált alumíniumprofil
Sarokelemek: Cink présöntvény
Védősarkok: Műanyag - General colour
- Eloxált, natúr kivitel
- Szín
- Ház: natúr eloxált
Sarokelemek: RAL 7035
Védősarkok: RAL 7024 szerű - Egységcsomag
- Ház zsanérozott hátsó ajtóval
Tömítésekkel együtt - Méret
- Szélesség: 526,6 mm
Magasság: 354,3 mm
Mélység: 110 mm - Beépítési mélység
- 100 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65
- Az elülső panel szélességének megfelelően
- 482,6 mm
- Az elülső panel magasságának megfelelően
- 310,3 mm
- Kivitel
- Szerviznyílás hátul
- Megjegyzés
- A tartókar csatlakozás cseréje a ház forgatásával lehetséges
- 3 mm-es kéttollú zárbetét, kicserélhető 41 mm-es zárbetétekre, C kivitelű műanyag és elforgatható fogantyúra
- Hátfal zsanérozása a leghosszabb házoldalon
- Alapanyag
- Alumínium
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,86 kg
- Bruttó tömeg
- 6,168 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177231627
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Termékleírás
- CP Optipanel, előlap: 482,6x310,3mm, mélység: 100 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions