- Cikkszám:
- CP 6380050
- Kivitel
- Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
- Előnyei
- Alumíniumház, nagy hővezetőképesség az optimális passzív hőleadás érdekében.
- Kis tömeg nagy stabilitás mellett
- Minden Rittal álló- és tartókarrendszerrel kompatibilis
- Anyag
- Ház: Extrudált alumíniumprofil
Sarokelemek: Cink présöntvény
Védősarkok: Műanyag
- General colour
- Eloxált, natúr kivitel
- Szín
- Ház: natúr eloxált
Sarokelemek: RAL 7035
Védősarkok: RAL 7024 szerű
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott hátsó ajtóval
Tömítésekkel együtt
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65
- Kivitel
- Szerviznyílás hátul
- Megjegyzés
- A tartókar csatlakozás cseréje a ház forgatásával lehetséges
- 3 mm-es kéttollú zárbetét, kicserélhető 41 mm-es zárbetétekre, C kivitelű műanyag és elforgatható fogantyúra
- Hátfal zsanérozása a leghosszabb házoldalon
- Alapanyag
- Alumínium
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177494671
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505