Alumíniumház, nagy hővezető-képesség az optimális passzív hőleadás érdekében. Kis tömeg nagy stabilitás mellett. IP 65 védettség az IEC 60 529 szerint.
- Cikkszám:
- CP 6372543
- Kivitel
- Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
- Előnyei
- Alumíniumház, nagy hővezetőképesség az optimális passzív hőleadás érdekében.
- Kis tömeg nagy stabilitás mellett
- Minden Rittal álló- és tartókarrendszerrel kompatibilis
- Anyag
- Ház: Extrudált alumíniumprofil
Sarokelemek: Cink présöntvény
Védősarkok: Műanyag - General colour
- Eloxált, natúr kivitel
- Szín
- Ház: natúr eloxált
Sarokelemek: RAL 7035
Védősarkok: RAL 7024 szerű - Egységcsomag
- Ház kivágással a tartókar-csatlakozóhoz
3 mm-es kéttollú zárbetét, kicserélhető 41 mm-es zárbetétekre, C kivitelű műanyag és elforgatható fogantyúra
Tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal együtt az előlapokhoz
Pántos hátfal, pánt a leghosszabb házoldalon - Méret
- Szélesség: 628,5 mm
Magasság: 508,5 mm
Mélység: 209 mm - Beépítési mélység
- 191 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Az elülső panel szélességének megfelelően
- 520 mm
- Az elülső panel magasságának megfelelően
- 400 mm
- Kivitel
- Szerviznyílás hátul
- Megjegyzés
- A tartókar csatlakozás cseréje a ház forgatásával lehetséges
- Alapanyag
- Alumínium
- Zár
- Zár kivitel: sarló alakú záróbütyök
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 16,241 kg
- Bruttó tömeg
- 19,296 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177663084
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Termékleírás
- CP Komfort-Panel, előlap: 520x400 mm, mélység 191mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions