Comfort-Panel

Cikkszám: CP 6372551

Alumíniumház, nagy hővezető-képesség az optimális passzív hőleadás érdekében. Kis tömeg nagy stabilitás mellett. IP 65 védettség az IEC 60 529 szerint.

Cikkszám:
CP 6372551
Kivitel
Szögletes 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozás
Előnyei
Alumíniumház, nagy hővezetőképesség az optimális passzív hőleadás érdekében.
Kis tömeg nagy stabilitás mellett
Minden Rittal álló- és tartókarrendszerrel kompatibilis
Anyag
Ház: Extrudált alumíniumprofil
Sarokelemek: Cink présöntvény
Védősarkok: Műanyag
General colour
Eloxált, natúr kivitel
Szín
Ház: natúr eloxált
Sarokelemek: RAL 7035
Védősarkok: RAL 7024 szerű
Egységcsomag
Ház kivágással a tartókar-csatlakozóhoz
3 mm-es kéttollú zárbetét, kicserélhető 41 mm-es zárbetétekre, C kivitelű műanyag és elforgatható fogantyúra
Tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal együtt az előlapokhoz
Felcsavarozott hátfal, ház elölről felhajtható, oldalsó kéttollú zárbetéttel
Méret
Szélesség: 628,5 mm
Magasság: 608,5 mm
Mélység: 92 mm
Beépítési mélység
74 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Az elülső panel szélességének megfelelően
520 mm
Az elülső panel magasságának megfelelően
500 mm
Kivitel
Szerviznyílás hátul
Megjegyzés
A tartókar csatlakozás cseréje a ház forgatásával lehetséges
Alapanyag
Alumínium
Zár
Zár kivitel: Csavarbiztosító
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,8 kg
Bruttó tömeg
8,8 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177663091
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Termékleírás
CP KOMFORT-PANEL, előlapszélesség BH 520x500 mm, beépítési mélység 74 mm, extrudált alumíniumprofil
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen