Kezelőház fogókerettel

Cikkszám: CP 6320000

Modern megjelenésű acéllemez kezelőház fogókerettel, Ø 130 mm-es tartókar-kivágással, használható CP 60 / 120 / 180 tartókarrendszerhez, szerviznyílás elölről vagy hátulról, az alumínium előlap megmunkáláshoz könnyen leszerelhető, IP 55 védettség

Cikkszám:
CP 6320000
Anyag
Ház és ajtó: acéllemez
Fogókeret: alumínium
Előlap: alumínium
Takarólapok: Műanyag
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fogókeret: natúr eloxált
Előlap: natúr eloxált
Szín
Ház és ajtó: RAL 7035
Fogókeret: natúr eloxált
Előlap: natúr eloxált
Takarólapok: RAL 7024-szerű
Egységcsomag
Ház LØ 130 mm-es tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel
Elöl maximális kitöréssel, könnyen megmunkálható, 3 mm alumínium-előlappal lefedve
Oldalsó fogókeretek és takarósapkák
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Előformált szerelő szögidom belső kiépítéshez TS rendszerfurattal
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 155 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Kivitel
Szerviznyílás hátul
Megjegyzés
A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
Opcionális: Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozó, a merevítőlemezen kívülről központosan előformálva, egyszerűen felfúrható
Zárrendszerek hátulról nyíló szerviznyíláshoz: 27 mm-es A kivitelű zárbetétek, biztonsági hengerek, B kivitelű műanyag és elforduló fogantyúk
Alapanyag
Alumínium
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,29 kg
Bruttó tömeg
4,38 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177693975
ECLASS 8.0
27180505
Termékleírás
CP VEZÉRLŐPANEL, 300x200x155 MM
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Technika részletesen