Integrált VESA 75/100 rögzítés. Hatékony és vonzó megjelenésű védelem a kereskedelemben kapható asztali TFT-khez 24"-ig, 16:9/16:10 formátumban. Magas, IP 65 védettség.
- Cikkszám:
- CP 6321000
- Kivitel
- Egyrétegű biztonsági üvegablak
- Termékleírás
- A kereskedelemben kapható, max. 24" képátlójú, 16:9/16:10 képarányú asztali TFT monitorok beépítéséhez
- Anyag
- Ház és ajtó: acéllemez
Fogókeret: alumínium
Takarólapok: Műanyag
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg
TFT rögzítés: acéllemez - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fogókeret: natúr eloxált - Szín
- Ház és ajtó: RAL 7035
Fogókeret: natúr eloxált
Takarólapok: RAL 7024-szerű - Egységcsomag
- Ház LØ 130 mm-es tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel
Ablak
Rögzítés asztali TFT-hez VESA 75/100 befogóval
Oldalsó fogókeretek és takarósapkák
Ajtók hátul, jobb oldalt zsanérozva
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel - Méret
- Szélesség: 650 mm
Magasság: 450 mm
Mélység: 155 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65
- Zárak száma
- 1
- Megjegyzés
- A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
- Opcionális: Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozó, a merevítőlemezen kívülről központosan előformálva, egyszerűen felfúrható
- Zárbetét, cserélhető 27 mm-es A kivitelű zárbetétekre, biztonsági hengerekre, B kivitelű műanyag és elforduló fogantyúkra
- Alapanyag
- Alumínium
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 16,468 kg
- Bruttó tömeg
- 17,335 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Termékleírás
- CP OPTIPANEL TFT-HEZ, 24"-IG
- Dokumentációk
- Info sheet