A kijelző és kezelő egységek, valamint billentyűzet beépítéséhez. Oldalt és elöl zárt. Takarólemezek felülre és alulra.
- Cikkszám:
- TP 2696500
- Termékleírás
- A kijelző és kezelő egységek, valamint billentyűzet beépítéséhez. Oldalt és elöl zárt. Takarólemezek felülre és alulra.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,137 kg
- Bruttó tömeg
- 9,66 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- AP PULT, 600X200X350 MM,RAL 7035
- Dokumentációk
- Leírás