TP TopPult alsó részek, négyféle szélességben és kétféle mélységben, minden TopPult megoldás alapjai. Az egységes megjelenést az AX zárkinézet szolgálja, az egyszerű kábelvezetéshez a kétrészes fenéklemezek már a csomagban vannak.
- Cikkszám:
- TP 6705600
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez - Felület
- Ház, tető és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház felül nyitott
Ajtó, ill. dupla ajtó rúdzárral (400 mm mélység esetén elöl, 500 mm mélység esetén elöl és hátul)
Szerelőlap
Fenéklemezek - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 699 mm x 571 mm
- Ajtók száma
- 1
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 675 mm
Mélység: 500 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Megjegyzés
- Szerelőlap, mélységében állítható 25 mm-es raszterben
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 51 kg
- Bruttó tömeg
- 52,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177959897
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- TP Pult Alsórész, BHT 800x675x500 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions
- További műszaki információk