TP alsórész fedeleként.
- Cikkszám:
- CM 5001160
- Termékleírás
- A komplett fenéknyílás lefedésére CM esetén, vagy a teljes tetőnyílás lefedésére a TopPult alsó részek önálló alkalmazásánál.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 24,5 mm
- Használható
- Házípus: TP alsó részek
Szélesség: = 1.200 mm
Mélység: = 400 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,6 kg
- Bruttó tömeg
- 8 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 28,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- CM Zárólemez, TP-hez, 1200x400 mm szélességhez/mélységhez
- Dokumentációk
- Leírás