Négy szélességelem képez hidat a TopPult rendszer háromrészes felépítéséhez.
- Cikkszám:
- TP 6717500
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés - Felület
- mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház
Fedél hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális
Nyílás a ház aljrészében történő kábelátvezetéshez - IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- Acéllemez
- Méret
- Szélesség: 1.600 mm
Magasság: 235 mm
Mélység: 730 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 45,6 kg
- Bruttó tömeg
- 48 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177554252
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- TP TopPult rendszer, pult középrész 3 részes felépítéshez, SzéxMé: 1600x730 mm, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás