- Cikkszám:
- TP 6730410
- Termékleírás
- Alkalmas kezelőházak szerelésére a következőkkel: CP-L házrögzítés, Ø 130 mm, CP 6525.510. CP-XL kerek házrögzítés, CP 6130.610. CP-XL házcsatlakozók asztalra szereléshez, CP 6528.410. Egyszerű csavarozás a pult középső részének fenéklemezéhez. Csatlakozási furatkiosztás CP tartókarrendszerekhez alapkiépítésben középen, más pozíciók utólagos furatokkal lehetségesek. Szerelőnyílás a pult középső részeinek fedelében szükséges, a szerelőnyílások illeszkednek a különböző tartókar-rendszerekhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Megfelelő a szélességhez
- = 800 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,807 kg
- Bruttó tömeg
- 6,113 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177580213
- ECLASS 8.0
- 27180504