PC-szekrényrendszerek

Cikkszám: PC 8368100

PC-szekrényrendszerek összecsukható billentyűzettartóval.

Cikkszám:
PC 8368100
Anyag
Ház, ajtó, beépíthető mező, tartófelületek: Acéllemez
Fogantyúk, dekorlemezek: Műanyag
Ajtótakaró lemezek: alumínium
Egységcsomag
Ház, ajtó, hátsó ajtó
Felhajtható billentyűzettartó
Átlátszó ajtó, fent
Berendezéstálca
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 836 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
NEMA védettség
NEMA 12
Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)
475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
Alapanyag
Alumínium
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
120,57 kg
Bruttó tömeg
124,3 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177245167
ECLASS 8.0
27180501
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technical Data sheet