PC-szekrényrendszerek PC-toronyházak

Cikkszám: IW 6900300

Ház hagyományos PC-tornyokhoz.

Cikkszám:
IW 6900300
Kivitel
Tető munkalap szereléséhez vagy felült alá történő szereléshez előkészítve
Fenéklemez öntvénylábak szereléséhez vagy felültre történő szereléshez előkészítve
Termékleírás
Szokványos PC-tornyok az alábbi Szé/Ma/Mé méretig: 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) a mellékelt tartópánt révén biztonságosan az ajtóra csavarozott fenékhez rögzíthetők. A PC hátsó interfészei nyitott ajtónál könnyedén hozzáférhetők. Az előszerelt szűrős ventilátorok révén a ház azonnal használatba vehető.
Anyag
Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Formatervezett lécek: alumínium
Felület
Ház: porszórt, strukturális lakk
Ajtó: porszórt
Szín
Ház: RAL 7035
Ajtó: RAL 7015
Formatervezett lécek: RAL 7035
Egységcsomag
Ház körben zárt
Ajtópánt jobb oldalt
Ajtó belül felcsavarozott fenékkel
Elforduló zár oldalt
Kéttollú zárbetéttel
Hátfal két kivágással a külön mellékelt csatlakozó-átvezetés beszereléséhez
Tömszelence M20, réz, nikkelezett
Az oldalfalba bal oldalt szerelt kimeneti szűrő
Az oldalfalba jobb oldalt szerelt szűrőbetét, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Ajtókapcsoló, betáplálási dugalj 230 V-os áramellátáshoz, dugaljsáv 3 aljzattal és túlfeszültség-védelemmel
Méret
Szélesség: 760 mm
Magasság: 760 mm
Mélység: 300 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 a mellékelt csatlakozó átvezetéssel
NEMA védettség
NEMA 12 a mellékelt csatlakozó átvezetéssel
Alapanyag
Alumínium
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
34,2 kg
Bruttó tömeg
36 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177438712
ECLASS 8.0
27180501
Termékleírás
IW HÁZ TOWER-PC-HEZ
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat