Ház hagyományos PC-tornyokhoz.
- Cikkszám:
- IW 6900301
- Kivitel
- Tető munkalap szereléséhez vagy felült alá történő szereléshez előkészítve
Fenéklemez öntvénylábak szereléséhez vagy felültre történő szereléshez előkészítve - Termékleírás
- Szokványos PC-tornyok az alábbi Szé/Ma/Mé méretig: 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) a mellékelt tartópánt révén biztonságosan az ajtóra csavarozott fenékhez rögzíthetők. A PC hátsó interfészei nyitott ajtónál könnyedén hozzáférhetők. Az előszerelt szűrős ventilátorok révén a ház azonnal használatba vehető.
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Formatervezett lécek: alumínium - Felület
- Ház: porszórt, strukturális lakk
Ajtó: porszórt - Szín
- Ház: RAL 7035
Ajtó: RAL 7015
Formatervezett lécek: RAL 7035 - Egységcsomag
- Ház körben zárt
Ajtópánt jobb oldalt
Ajtó belül felcsavarozott fenékkel
Elforduló zár oldalt
Kéttollú zárbetéttel
Hátfal két kivágással a külön mellékelt csatlakozó-átvezetés beszereléséhez
Tömszelence M20, réz, nikkelezett
Az oldalfalba bal oldalt szerelt kimeneti szűrő
Az oldalfalba jobb oldalt szerelt szűrőbetét, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz - Méret
- Szélesség: 760 mm
Magasság: 760 mm
Mélység: 300 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 a mellékelt csatlakozó átvezetéssel
- NEMA védettség
- NEMA 12 a mellékelt csatlakozó átvezetéssel
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 34,2 kg
- Bruttó tömeg
- 36 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177937598
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
- Ház hagyományos PC-tornyokhoz, BHT: 760x760x300 mm
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat