A monitortól a számítógépen át, a billentyűzetig az összes számítógép-komponens biztonságos elhelyezése. A legkényelmesebb kezeléssel és modern kialakítással. Tökéletes védelem páratartalom és szennyeződések, hőmérsékletingadozások és illetéktelen hozzáférés ellen.
- Cikkszám:
- PC 5366350
- Kivitel
- felül üvegajtóval, felhajtható billentyűzettartóval, kisméretű beépíthető mezővel, berendezéstálcával
- Termékleírás
- A monitortól a számítógépen át, a billentyűzetig az összes számítógép-komponens biztonságos elhelyezése. A lehető legkényelmesebb kezelés, modern formatervezés. Tökéletes védelem páratartalom és szennyeződések, hőmérsékletingadozások és illetéktelen hozzáférés ellen.
- Anyag
- Ház, ajtó, hátsó ajtó, beépíthető mező, tartófelületek: acéllemez
Fogantyúk, dekorlemezek: Műanyag
Ajtótakaró lemezek: alumínium
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Beépíthető mező, tartófelületek: porszórt - General colour
- RAL 7035
- Szín
- Ház, ajtó, dekorlemezek, tartófelületek: RAL 7035
Markolat: RAL 7015
Monitormező, ajtó középrész: RAL 7015 - Egységcsomag
- Ház, ajtó, hátsó ajtó
Fenéklemezek
Átlátszó ajtó, fent
Beépíthető mező, fent
Billentyűzetfiók
Berendezéstálca - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 636 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)
- 480 x 70 x 260 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 97,5 kg
- Bruttó tömeg
- 100 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 363,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177959439
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
- PC szekrény, felül üveg ajtó, kihúzható billentyűzet fiók, berendezés tálca, fent beépíthető mező, 600x1600x636mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions
- További műszaki információk
- Adatlapok
- Technika részletesen